1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องตัดเพชร SD Protect mark II (ชนิดแห้ง)

เครื่องตัดเพชร SD Protect mark II (ชนิดแห้ง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,843.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพการตัด แบบตรง สูงโดยเฉพาะเครื่องตัด SD รุ่นปรับปรุงพร้อมความสามารถในการใช้งานและ ความทนทาน ดีขึ้นสินค้าระดับบนสุด วัตถุ มีความคมชัดขึ้น 20% และอายุการใช้งานที่ดีขึ้น 20%
·ปลายหัวแร้งบัดกรี
· ปลายหัวแร้งบัดกรี พื้นผิว ด้านข้างช่วยป้องกันการเสียดสีกับวัสดุพิมพ์และปรับปรุงความสามารถในการตัด แบบตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัด คอนกรีต กระเบื้องอิฐบล็อก ALC วัสดุ ไม่ติดไฟ FRP และ พีวีซี แข็ง

รหัสสินค้า
SD-F5-2
SD-F6-2
SD-F7-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
แหวนที่แนบมา
(มม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code JAN Code มวล
(ก.)

฿ 4,843.32

DIAMOND CUTTERS DRY 1 ชิ้น 6 วัน 1252.22220122004936091001618254-5420259

฿ 5,832.92

SDI DIAMOND CUTTERS DRY 1 ชิ้น 6 วัน 1502.42220101004936091001625254-5438365

฿ 6,668.42

SDI DIAMOND CUTTERS DRY 1 ชิ้น 6 วัน 1802.425.420 · 2284004936091001632254-5446506

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร รุ่น ล้อ ประเภทคลื่น สเปค ชนิดแห้ง
ใช้ อโลหะ / คอนกรีต และปูน ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) 8 วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง โลหะ เหล็กกล้าเครื่องมือ
วัสดุ ชิป IC เม็ดสารขัดถู เพชรอื่น ๆ