1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ล้อ เพชรเลเซอร์ใหม่ (ชนิดแห้ง)

DIAMOND SAW BLADE

ล้อ เพชรเลเซอร์ใหม่ (ชนิดแห้ง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,117.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ทั่วไปและแสวงหา ความคุ้มค่าต่อต้นทุน
· SL255A ขึ้นไปใช้แผ่นฐานลดเสียงรบกวน
·แสวงหาคุณภาพการตัดเพิ่มเติม + อายุการใช้งานและความปลอดภัยที่ยาวนาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัด คอนกรีต แข็งและผลิตภัณฑ์ คอนกรีต รอง วัสดุ หิน ALC ปูนอิฐ ฯลฯ

รหัสสินค้า
SL355A30.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน่วยสั่งซื้อ

฿ 16,117.00

DIAMOND SAW BLADE 1 ชิ้น 1 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ประเภท ล้อ ประเภทเซกเมนต์ สเปค แบบแห้ง
การใช้งาน สำหรับคอนกรีต ปูน / วัสดุ หิน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 355 ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 3.2
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 30.5 ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) 7 รวมเส้นผ่านศูนย์กลางรูแหวน(มิลลิเมตร) 25.4・22・20
มวล(ก.) 2030 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 5400 รหัสของทรัสโก้ 372-6070
JAN Code 4963202079754 วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง โลหะ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ วัสดุ ชิป IC เพชร เม็ดสารขัดถู อื่น ๆ
หน่วยสั่งซื้อ 1 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SL355A30.5 ในชุด ล้อ เพชรเลเซอร์ใหม่ (ชนิดแห้ง)