1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องตัดเพชร (แห้ง)

เครื่องตัดเพชร (แห้ง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 968.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมโครงสร้าง ฯลฯ ที่ทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีต
รักษาความคมได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัด วัสดุ เช่น คอนกรีต แข็งหินชนวนอิฐและบล็อก

รหัสสินค้า
TDCS-105
TDCW-105
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ล้อ ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
หน่วยสั่งซื้อ

฿ 1,005.90

TRC1 DIAMOND BLADE 1 ชิ้น 12 วัน ประเภทเซกเมนต์1.74989999390407768-3529841 ชิ้น

฿ 968.66

TRC1 DIAMOND BLADE 1 ชิ้น 12 วัน ประเภทคลื่น24989999390537768-3537811 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร สเปค ชนิดแห้ง การใช้งาน สำหรับ คอนกรีต ปูน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 105 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20 ปลาย ความสูง(มิลลิเมตร) 7
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 15,000 รวมเส้นผ่าศูนย์กลาง แหวน รู(มิลลิเมตร) 15 โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง เหล็กกล้าเครื่องมือ
ชิป IC เพชร เม็ดสารขัดถู อื่น ๆ หน่วยสั่งซื้อ 1 ชิ้น