1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปลาย เลื่อย (สำหรับโลหะ แผ่น )

ปลาย เลื่อย (สำหรับโลหะ แผ่น )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,613.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปลาย เลื่อย สำหรับโลหะ แผ่น ก่อสร้างใช้ ปลายหัวแร้งบัดกรี ที่ยากต่อการแตกหักและทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัด แผ่น แผ่นเหล็ก เหล็กอลูซิงค์ , โลหะข้าง, เหล็กชุบสังกะสี, เหล็กวิลาด, ผ้าใบแลพแผ่นชีต โลหะลูกฟูก แบบเหลี่ยม / สี

รหัสสินค้า
TGSMS-100
TGSMS-125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(P)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
หน่วยสั่งซื้อ

฿ 1,613.15

TRC1 TIP SAW 1 ชิ้น 1 วัน 10013613,0004989999390957768-3502601 ชิ้น

฿ 1,805.87

TRC1 TIP SAW 1 ชิ้น 1 วัน 1251.2469,6004989999390964768-35111101 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน วัสดุก่อสร้าง ชิป IC คาร์ไบด์ ความสามารถในการตัด (เหล็กกล้า)(มิลลิเมตร) 1.2
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20 วัสดุ (โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง ) เหล็กกล้าเครื่องมือ หน่วยสั่งซื้อ 1 ชิ้น