(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้คู่แบบแห้ง / เปียก
· ใบตัดเหล็ก ชนิดบางพิเศษที่เป็นเรซินอยด์แกร่งยืดหยุ่นและคม ตัด วัสดุ แข็งใด ๆ ออกอย่างรวดเร็วในขณะที่ยังให้ส่วนที่ตัดเสร็จสวยงาม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัดหมุดโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
YP1505 |
YP1507 |
YP1510 |
YP2008 |
YP2010 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | หน่วยสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 241.67 | CUTTING GRINDSTONE | 25 ชิ้น | 12 วัน | 150 | 0.5 | 7140 | 4518629864713 | 121-2231 | 28 | 25 ชิ้น | ||
฿ 185.13 | CUTTING GRINDSTONE | 25 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 0.7 | 7140 | 4518629864959 | 121-2249 | 38 | 25 ชิ้น | ||
฿ 207.90 | CUTTING GRINDSTONE | 25 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 1 | 7140 | 4518629864867 | 121-2257 | 50 | 25 ชิ้น | ||
฿ 346.67 | CUTTING GRINDSTONE | 25 ชิ้น | 12 วัน | 205 | 0.8 | 5220 | 4518629864935 | 121-2265 | 79 | 25 ชิ้น | ||
฿ 326.70 | CUTTING GRINDSTONE | 25 ชิ้น | 1 วัน | 205 | 1 | 5220 | 4518629864898 | 121-2273 | 93 | 25 ชิ้น |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แบน | สารขัดถู | A / WA | ขนาดอนุภาค(#) | 80/100 |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง | N | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 25.4 | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องตัด งานละเอียด |
หน่วยสั่งซื้อ | 25 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง