1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบตัดเหล็ก Explorer ALU (สำหรับตัด อะลูมิเนียม)

CUTTING GRINDSTONE

ใบตัดเหล็ก Explorer ALU (สำหรับตัด อะลูมิเนียม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 70.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใบตัดเหล็ก เฉพาะด้าน สำหรับ วัสดุ อะลูมิเนียมทำจากการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของธัญพืชและพันธะ สารขัดถู
·เชื่อมน้อยที่สุดเมื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียมอัลลอย ทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัด โครง และท่อ อะลูมิเนียมโปรไฟล์

รหัสสินค้า
2TW100XPYA10-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน่วยสั่งซื้อ

฿ 70.29

CUTTING GRINDSTONE 10 ชิ้น 1 วัน 10 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุเม็ดขัดถู A ขนาดอนุภาค(#) 60
ความแข็ง Q เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 105 ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15 JAN Code 4582265330758 รหัสของทรัสโก้ 335-9786
เครื่องมือ ใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 14500 มวล(ก.) 22
หน่วยสั่งซื้อ 10 ชิ้น