1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบตัดเหล็ก สำหรับ คัตเตอร์ เครื่องยนต์เครื่องสับ 305/355 สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป

ใบตัดเหล็ก สำหรับ คัตเตอร์ เครื่องยนต์เครื่องสับ 305/355 สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,160.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างประสิทธิภาพที่ราบรื่นและความเฉียบคมที่ดุดัน
·การใช้เทคโนโลยี NORTON ช่วยเพิ่ม ความทนทาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัดโลหะเช่น เหล็กกล้าทั่วไป

รหัสสินค้า
2TWCE305A20
2TWCE355A20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
มวล
(ก.)
หน่วยสั่งซื้อ

฿ 1,160.00

SGB1 CUTTING GRINDSTONE 10 ชิ้น 5 วัน -30544582265336729761-67246,40046510 กระดาษทรายกลม

฿ 2,003.00

SGB1 CUTTING GRINDSTONE 10 ชิ้น 5 วัน S3554.54582265336743761-67415,40069510 กระดาษทรายกลม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุเม็ดขัดถู A ขนาดอนุภาค(#) 30
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 20 เครื่องมือ ใช้ เครื่องตัดเครื่องยนต์สำหรับ แกนหมุน รูขนาด 20 มม หน่วยสั่งซื้อ 10 กระดาษทรายกลม