(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NMCS16210 |
NMCS16215 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | สเปค | มวล (ก.) |
ปริมาณการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 276.48 |
VSL1 DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 4907587349958 | 754-5193 | หัว บิตคู่สำหรับตัว ชุดขับมอเตอร์ ผลกระทบ 27 V | 32 | 1PK (1 ชิ้น) | ||
฿ 315.21 |
VSL1 DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 4907587349965 | 754-5207 | หัว บิตคู่สำหรับ ชุดขับมอเตอร์ ผลกระทบ 28 V | 40 | 1PK (1 ชิ้น) |
[คุณสมบัติ]
·เมื่อใช้ร่วมกับส ขั้น บิตจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ สกรู ในพื้นที่แคบและคับแคบและทำงานต่อเนื่องบน ผนังเบา เป็นต้น
·ตัวจับสกรูแม่เหล็กที่รวมเข้ากับแม่เหล็กนีโอดิเมียม 2 ตัวจับสกรูอย่างแน่นหนา
·เป็นงานไม้ในอาคารที่เหมาะสำหรับช่างไม้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานช่างไม้ภายในโครงการเฟอร์นิเจอร์ / งานไม้ การ ติดตั้ง แผงควบคุม กระดาน และงาน ผนังเบา
·สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์งานไฟฟ้า
รหัสรุ่น |
---|
NMCS16210 |
NMCS16215 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | สเปค | มวล (ก.) |
ปริมาณการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 276.48 |
VSL1 DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 4907587349958 | 754-5193 | หัว บิตคู่สำหรับตัว ชุดขับมอเตอร์ ผลกระทบ 27 V | 32 | 1PK (1 ชิ้น) | ||
฿ 315.21 |
VSL1 DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 4907587349965 | 754-5207 | หัว บิตคู่สำหรับ ชุดขับมอเตอร์ ผลกระทบ 28 V | 40 | 1PK (1 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง