(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บิตแรงบิดแบบ แบบขั้นบันได (พร้อม แม่เหล็ก) คลองเลื่อย 10 ชิ้น

บิตแรงบิดแบบ แบบขั้นบันได (พร้อม แม่เหล็ก) คลองเลื่อย 10 ชิ้น

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 842.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BXV-2065M
BXV-2085M
BXV-2100M
BXV-2120M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
หน่วยสั่งซื้อ

฿ 842.00

SFG DRIVER BITS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 65 4906842111514 471-7805 120 1PK (10 ชิ้น)

฿ 939.00

SFG DRIVER BITS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 85 4906842111521 471-7813 155 1PK (10 ชิ้น)

฿ 1,034.00

SFG DRIVER BITS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 100 4906842111538 471-7821 180 1PK (10 ชิ้น)

฿ 1,242.00

SFG DRIVER BITS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 120 4906842111545 471-7830 220 1PK (10 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิดปลาย
    ฟิลลิป (+)
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร)
    6.35 มม
  • ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว
    วัตถุ เดียว
  • ขนาดปลาย / Phillips (+)
    หมายเลข 2
  • มี แม่เหล็ก ที่ ปลาย ใบมีดลบคม
    มี
  • ไม่ว่าจะมี ฟังก์ชั่น double-end
    NA
  • สเปค
    14.4 V และ 18 V รองรับการใช้งาน
  • หน่วยสั่งซื้อ
    1PK (10 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความทนทาน ของ ปลาย ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมากด้วยการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยแรงบิดดั้งเดิมของเราโดยการดูดซับ แรงบิด การหมุนด้านขวาและด้านซ้าย
·ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานด้วย รูปทรง ปลาย บางและ หัว สกรู มองเห็นได้ง่าย
· หัวล็อค ออกระหว่างการหมุนจะถูกระงับด้วย รูปทรง ปลาย พิเศษ

รหัสรุ่น
BXV-2065M
BXV-2085M
BXV-2100M
BXV-2120M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
หน่วยสั่งซื้อ

฿ 842.00

SFG DRIVER BITS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 65 4906842111514 471-7805 120 1PK (10 ชิ้น)

฿ 939.00

SFG DRIVER BITS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 85 4906842111521 471-7813 155 1PK (10 ชิ้น)

฿ 1,034.00

SFG DRIVER BITS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 100 4906842111538 471-7821 180 1PK (10 ชิ้น)

฿ 1,242.00

SFG DRIVER BITS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 120 4906842111545 471-7830 220 1PK (10 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1