(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
THBL-20 |
THBL-30 |
THBL-40 |
THBL-50 |
THBL-60 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ฝั่งตรงข้าม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล | หน่วยสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 228.16 |
TRC1 DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.0 | 4989999391435 | 765-2348 | 34 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 193.06 |
DRIVER BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.0 | 4989999391459 | 765-2364 | 35 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 165.00 |
DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.0 | 4989999390971 | 765-2372 | 36 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 165.00 |
DRIVER BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.0 | 4989999390995 | 765-2381 | 39 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 165.00 |
DRIVER BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.0 | 4989999391305 | 765-2399 | 42 ก | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขันสกรูให้แน่นเช่นสกรูซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (สกรูฝาปิดสกรู ฯลฯ )
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ประกอบเครื่องจักรงานรื้อถอน งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์และทำงานในโรงงาน
รหัสรุ่น |
---|
THBL-20 |
THBL-30 |
THBL-40 |
THBL-50 |
THBL-60 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ฝั่งตรงข้าม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล | หน่วยสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 228.16 |
TRC1 DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.0 | 4989999391435 | 765-2348 | 34 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 193.06 |
DRIVER BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.0 | 4989999391459 | 765-2364 | 35 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 165.00 |
DRIVER BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.0 | 4989999390971 | 765-2372 | 36 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 165.00 |
DRIVER BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.0 | 4989999390995 | 765-2381 | 39 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 165.00 |
DRIVER BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.0 | 4989999391305 | 765-2399 | 42 ก | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง