(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บิตสี สายยาง บาง (พร้อม แม่เหล็ก)

บิตสี สายยาง บาง (พร้อม แม่เหล็ก)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 312.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
ASP1-1100
ASP1-1150
ASP1-2100
ASP1-2150
ASP1-2200
ASP1-3100
ASP1-3150
ASPM1-5100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภท ปลาย ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
แปรงทาสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ หน่วยสั่งซื้อ

฿ 312.00

THE DRIVER BIT 1 ชิ้น 13 วัน ฟิลลิป (+) 100 สีแดง φ4.5มม 4962485403010 494-0245 1 ชิ้น

฿ 355.00

THE DRIVER BIT 1 ชิ้น 13 วัน ฟิลลิป (+) 150 สีแดง φ4.5มม 4962485403027 494-0253 1 ชิ้น

฿ 312.00

THE DRIVER BIT 1 ชิ้น 13 วัน ฟิลลิป (+) 100 สีเหลือง φ5มม 4962485403034 494-0261 1 ชิ้น

฿ 355.00

THE DRIVER BIT 1 ชิ้น 13 วัน ฟิลลิป (+) 150 สีเหลือง φ5มม 4962485403041 494-0270 1 ชิ้น

฿ 464.00

THE DRIVER BIT 1 ชิ้น 13 วัน ฟิลลิป (+) 200 สีเหลือง φ5มม 4962485403058 494-0288 1 ชิ้น

฿ 355.00

THE DRIVER BIT 1 ชิ้น 13 วัน ฟิลลิป (+) 100 สีเขียว φ6มม 4962485403065 494-0296 1 ชิ้น

฿ 392.00

THE DRIVER BIT 1 ชิ้น 13 วัน ฟิลลิป (+) 150 สีเขียว φ6มม 4962485403072 494-0300 1 ชิ้น

฿ 312.00

THE DRIVER BIT 1 ชิ้น 13 วัน แบน (-) 100 สีน้ำเงิน φ5มม 4962485403218 494-2728 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร)
    6.35 มม
  • มีแม่เหล็กที่ปลายใบมีด
    มี
  • หน่วยสั่งซื้อ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการลัดวงจรที่เกิดจากการ หน้าสัมผัส เพลา
·ป้องกันความเสียหายต่อสิ่งรอบข้างในระหว่างการทำงาน
·ขนาด ปลาย สามารถรับรู้ได้จากสี สายยาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการหมุน สกรู ในพื้นที่แคบเช่นแผง อุปกรณ์ควบคุม

รหัสรุ่น
ASP1-1100
ASP1-1150
ASP1-2100
ASP1-2150
ASP1-2200
ASP1-3100
ASP1-3150
ASPM1-5100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภท ปลาย ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
แปรงทาสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ หน่วยสั่งซื้อ

฿ 312.00

THE DRIVER BIT 1 ชิ้น 13 วัน ฟิลลิป (+) 100 สีแดง φ4.5มม 4962485403010 494-0245 1 ชิ้น

฿ 355.00

THE DRIVER BIT 1 ชิ้น 13 วัน ฟิลลิป (+) 150 สีแดง φ4.5มม 4962485403027 494-0253 1 ชิ้น

฿ 312.00

THE DRIVER BIT 1 ชิ้น 13 วัน ฟิลลิป (+) 100 สีเหลือง φ5มม 4962485403034 494-0261 1 ชิ้น

฿ 355.00

THE DRIVER BIT 1 ชิ้น 13 วัน ฟิลลิป (+) 150 สีเหลือง φ5มม 4962485403041 494-0270 1 ชิ้น

฿ 464.00

THE DRIVER BIT 1 ชิ้น 13 วัน ฟิลลิป (+) 200 สีเหลือง φ5มม 4962485403058 494-0288 1 ชิ้น

฿ 355.00

THE DRIVER BIT 1 ชิ้น 13 วัน ฟิลลิป (+) 100 สีเขียว φ6มม 4962485403065 494-0296 1 ชิ้น

฿ 392.00

THE DRIVER BIT 1 ชิ้น 13 วัน ฟิลลิป (+) 150 สีเขียว φ6มม 4962485403072 494-0300 1 ชิ้น

฿ 312.00

THE DRIVER BIT 1 ชิ้น 13 วัน แบน (-) 100 สีน้ำเงิน φ5มม 4962485403218 494-2728 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1