(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
B35-2-075H |
B35-2-0100H |
B35-3-075H |
B35-30-100H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ปริมาณการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 70.00 |
DRIVER BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 | 4907587326768 | 126-5725 | 20 | 10 ชิ้น | ||
฿ 66.33 |
DRIVER BIT | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 4907587326812 | 126-5750 | 27 | 10 ชิ้น | ||
฿ 57.42 |
DRIVER BIT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 75 | 4907587327062 | 126-5814 | 20.5 | 10 ชิ้น | ||
฿ 66.33 |
DRIVER BIT | 10 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 4907587327116 | 371-2303 | 27.5 | 10 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ผลิตเป็นจำนวนมากเพื่อให้ได้คุณภาพที่สม่ำเสมอและต้นทุนต่ำ
·ใช้ เหล็กกล้า อัลลอยพิเศษดั้งเดิม
·ผลจาก การควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ได้พิสูจน์ตัวเองมานานแล้วว่าแทบจะไม่เคยแตกแม้จะใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและรุนแรง
· บิตของ VESSEL เป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นในด้านปริมาณการผลิต
รหัสรุ่น |
---|
B35-2-075H |
B35-2-0100H |
B35-3-075H |
B35-30-100H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ปริมาณการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 70.00 |
DRIVER BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 | 4907587326768 | 126-5725 | 20 | 10 ชิ้น | ||
฿ 66.33 |
DRIVER BIT | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 4907587326812 | 126-5750 | 27 | 10 ชิ้น | ||
฿ 57.42 |
DRIVER BIT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 75 | 4907587327062 | 126-5814 | 20.5 | 10 ชิ้น | ||
฿ 66.33 |
DRIVER BIT | 10 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 4907587327116 | 371-2303 | 27.5 | 10 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง