1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โนส ปืนลม

โนส ปืนลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 398.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปลาย โนส สำหรับปืนลม
·สามารถถอดเปลี่ยนได้จึงสะดวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเป่าลม

รหัสสินค้า
AGN-101
AGN-301
AGN-501
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว หัวฉีด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 398.67

TNE HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 954953488301113447-1881

฿ 921.73

TNE HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 3004953488301120447-1890

฿ 1,054.77

TNE HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 5004953488301137447-1903

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) 4