(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปืนนี้ใช้ปืนลมทั่วไป แต่มีโครงสร้างที่ยึดช่องทางสูงสุดและลดการสูญ ความดัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· แห้งเป็นวงกว้าง เป่าจนขอบแตก ฯลฯ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลาง เต้าเสียบ หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 1.3 (x 16 ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด | G1 / 8 | ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 23 | บังคับของเหลว | อากาศอัด |
JAN Code | 4909275010188 | รหัสของทรัสโก้ | 485-9359 | มวล(ก.) | 30 |
วัสดุ | โพลีโพรพีลีน, ทองเหลือง | อุณหภูมิใช้งาน | -10 - 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DTN ในชุด ปืนฉีด ปืนเป่าลม อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง ( ก้านโยก / แบบเงียบ / แบบปลั๊ก) หัวฉีด เดลต้า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง