(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- ปืนที่มีโครงสร้างที่ใช้ปืนลมธรรมดาเพื่อให้มั่นใจในการผ่านสูงสุดและลดการสูญ ความดัน
[การใช้งาน]
- สำหรับการเป่าแห้งแบบกว้าง การเป่าเป่าถึงขอบตัด ฯลฯ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ปืนลม (ชนิดดูด / ฉีด) | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 110 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 260 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) | 1 | พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์ | ปลั๊ก 1/4 | เส้นผ่านศูนย์กลาง เต้าเสียบ หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 1.3 (x 16 ชิ้น) |
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด | G1 / 8 | ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 23 | บังคับของเหลว | อากาศอัด |
พ่น ความดันลม | 0.4 mpa | JAN Code | 4909275010171 | รหัสของทรัสโก้ | 485-9332 |
มวล(ก.) | 262 | วัสดุ | Diecast อะลูมิเนียม, ทองเหลือง, เหล็ก, โพลีโพรพีลีน | อุณหภูมิใช้งาน | -10 - 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 601AXE-DELTA ในชุด ปืน ปืนเป่าลม อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง ( ก้านโยก / แบบเงียบ / แบบปลั๊ก) เดลต้า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง