(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
KE-90ED-1C-OPB |
KE-90ED-2C-OPB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว หัวฉีด (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,153.00 | AIR DUSTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 238 | 4909275010058 | 489-6076 | ||
฿ 1,260.00 | AIR DUSTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 588 | 4909275010065 | 489-6084 |
กำลังโหลด …
แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลาง เต้าเสียบ หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 2 | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด | G1 / 8 |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์ | ปลั๊ก OPB | มวล(ก.) | 200 | บังคับของเหลว | อากาศอัด |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -10 - 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง