1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านโยก ปืนเป่าลม แบบ 2-WAY แบบหล่อ นิป หัวฉีด

ก้านโยก ปืนเป่าลม แบบ 2-WAY แบบหล่อ นิป หัวฉีด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,252.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัวฉีด โค้ง น้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานฝุ่นทั่วไป

รหัสสินค้า
K-601-3CV
K-601-5CV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว หัวฉีด
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน

฿ 1,252.19

KIN AIR DUSTERS 1 ชิ้น 31 วัน 3003904909275087531485-9383270-10 - 60

฿ 1,305.85

KIN AIR DUSTERS 1 ชิ้น 31 วัน 5005904909275087548485-94132900-60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) 1 เส้นผ่านศูนย์กลาง เต้าเสียบ หัวฉีด(มิลลิเมตร) 2 พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด G1 / 8
พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์ G1 / 4 บังคับของเหลว อากาศอัด วัสดุ Diecast อะลูมิเนียม ทองเหลือง อะลูมิเนียม