1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดดึงก้ามอากาศแบบเลื่อน (แบบ เหล็กยึด )

ชนิดดึงก้ามอากาศแบบเลื่อน (แบบ เหล็กยึด )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,513.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพแทน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รองรับการตัดชิ้นงานขนาดใหญ่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น เครื่องตัด ประตูที่ติดตั้งบนเครื่องเป่า งานขึ้นรูป พลาสติก
·สำหรับตัด เรซิ่น ABS ฯลฯ

รหัสสินค้า
GT-NB20-LW10-TM
GT-NB30-LW10-TM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสามารถในการตัด ( ขดลวด เหล็ก)
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด (เรซิ่น ABS)
(มิลลิเมตร)
แรงกด
(N)
ปริมาณการใช้อากาศ
(cm³ / นับ)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
Mouting hole (A × B) รหัสของทรัสโก้ JAN Code มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 22,513.63

VSL AIR NIPPER 1 ชิ้น 20 วัน 271372230736915730 × 57465-071949075873090827851 หน่วย

฿ 33,178.81

VSL AIR NIPPER 1 ชิ้น 20 วัน 2.81027445848484.520036 × 68465-0735490758730909913151 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ก้ามอากาศ ความสามารถในการตัด ( ขดลวด ทองแดง )(มิลลิเมตร) 2.6 แรงดันอากาศในการทำงาน(Mpa) 0.5 ถึง 0.6
ประเภทการเคลื่อนย้าย ประเภททำหน้าที่เดี่ยว ปริมาณ 1 หน่วย