(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา พร้อมแรงกระแทกที่รุนแรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ขจัดคราบโคลนและ สนิม ออกจากเครื่องจักรก่อสร้างและกำจัดลูกปัดหลังการเชื่อม
ขนาด เข็ม รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร) | 2 × 180 | จำนวนการพัดที่ไม่มีการ โหลดไฟฟ้า(ครั้งต่อนาที) | 12000 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 225 | เส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบ(มิลลิเมตร) | φ20 | เข็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 10 |
JAN Code | 4562185601367 | รหัสของทรัสโก้ | 486-3470 | สายยาง เต้าเสียบ | PT1/4 |
ID สายยาง(มิลลิเมตร) | φ6 | สเปค | เต้าเสียบ เติมอากาศ 1 / 4PT | มวล(กิโลกรัม) | 1.12 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N-200-2 ในชุด เครื่องขูด เข็ม ลม N-200-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง