(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Dedicated Hose For Double Action Air Sander

Dedicated Hose For Double Action Air Sander

[Features]
· Hose for connecting a Festool air sander with a Festool dust extractor.
· 2-in-1 type with integrated air supply and dust extraction for excellent workability.
· Anti-static hose suppresses electrostatic shock in winter.
[Applications]
· For Festool air tool dust collection.

Part Number
497478
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMounting Port Mass
(kg)
1 Day(s) Dedicated hose for Festool Air Gun, Festool Dust Collector2.28

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Hose Length(m) 3.5 Hose outer diameter(mm) 58 JAN Code 4014549152072
Trusco Code 760-2456

Please check the type/dimensions/specifications of the part 497478 in the Dedicated Hose For Double Action Air Sander series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 497478 ในชุด Dedicated Hose For Double Action Air Sander

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)