(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Dual Action Sander (Magic Sheet Type) Not Dust Collecting Type

Dual Action Sander (Magic Sheet Type) Not Dust Collecting Type

[Features]
· Overall height is 81 mm, low center of gravity design.
· Lightweight and high power.
· Low vibration makes it easy to work for long hours.
[Applications]
· Polishing putty, woodwork, metal, etc.

Part Number
KDM-055B
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Accessory
4 Day(s) or more 710Coupling plug 20PM

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Paper Size(mm) 125 Air Consumption(m³/min) 0.35 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6
Orbit Diameter(mm) 5 Number of No-load Revolutions(rpm) 9500 Exhaust Rear
Total Length(mm) 146 Material Resin, Iron Full height(mm) 81
Paper Used Hook and Loop Sheet Type Hose Take-in Port Rc1/4 JAN Code 4560246021802
Trusco Code 764-7891

Please check the type/dimensions/specifications of the part KDM-055B in the Dual Action Sander (Magic Sheet Type) Not Dust Collecting Type series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KDM-055B ในชุด Dual Action Sander (Magic Sheet Type) Not Dust Collecting Type