(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Orbital Air Sander

Orbital Air Sander

[Features]
· Orbital action air sander for flat surface polishing.
· Provides outstanding balance and polishing performance for plane sanding.
· This traditional orbital sander has undergone successive improvements since its first release in 1951.
· Greatly reduces fatigue with a vibration stop function.
· Hook-and-loop pad type.
[Applications]
· For large flat surface rough sanding and finish sanding.

Part Number
692099
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 692099 in the Orbital Air Sander series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 692099 ในชุด Orbital Air Sander