1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือ งานตัด อากาศ

AIR ANGLE GRINDER

เครื่องมือ งานตัด อากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,157.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • Grindstone ขายปลีก/แยกจำหน่าย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา พร้อมการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
· อัตราเร็วในการหมุน สามารถปรับได้ผ่าน ตัวควบคุมปริมาณลม
·แบบรวม
·ส่วนติดตั้ง ข้อต่อ มี ฟังก์ชั่น หมุนเพื่อป้องกันการบิดของ สายยาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานตัดแบบธรรมดา ฯลฯ
· อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมยานยนต์

รหัสสินค้า
BP110
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,157.00

AIR ANGLE GRINDER 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) 18000 ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 75 ระบบระบายอากาศ ด้านหลัง
ความยาวโดยรวม 195 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.113 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.63
JAN Code 7314150135011 รหัสของทรัสโก้ 471-5292 สายยาง เต้าเสียบ 1/4
มวล(กิโลกรัม) 0.9

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BP110 ในชุด เครื่องมือ งานตัด อากาศ