1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลบมุม อากาศ (ความยาวรวม 218 ถึง 254 มม.)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • TAG-7
  • TAG-40FRHD
  • TAG-50FRHD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,877.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา พร้อมระบบลดเสียง แบบฝัง เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ไอเสียเงียบ
·ออกแบบมาเพื่อให้ปลอดภัยและเชื่อถือได้สูงสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย กระแสไฟฟ้า
·ด้วยการติดล้อเพชร (อุปกรณ์เสริม) เข้ากับประเภท TAG ทำให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องตัดคอนกรีตได้(แหวนรอง สำหรับ ดอกเซาะร่อง ประเภท TAG)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ขัด พื้นผิว งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว การลบคมการกำจัด สนิม ฯลฯ

รหัสสินค้า
TAG-7
TAG-40FRHD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี
(รอบต่อนาที)
ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้:ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม ประเภทรายละเอียด ID สายยาง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ สายยาง เต้าเสียบ เครื่องตัด คอนกรีต / ล้อ เพชร ล้อ ชนิดแห้ง อุปกรณ์เสริม มวล
(กิโลกรัม)

฿ 18,612.92

TKH AIR ANGLE GRINDER 1 ชิ้น 6 วัน 750018022254เต้าเสียบ เติมอากาศ 3 / 8PTφ12.74562185601084486-3500PT3/8เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 180 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางรู 25.4 มม. ความหนา 2.0 มม. ขึ้นไปความลึกตัดที่มีประสิทธิภาพ 50 มมสเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับเครื่องตัด 25.4 × 22 มม3.2

฿ 15,877.38

TKH AIR ANGLE GRINDER 1 ชิ้น 6 วัน 1300010015218เต้าเสียบ เติมอากาศ 1 / 4PTφ9.54562185601060486-3488PT1/4เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 105 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 15/20 มม. ความหนา 1.7 มม. ขึ้นไปความลึกตัดที่มีประสิทธิภาพ 25 มมตัวคั่น สำหรับเครื่องตัด 20 x 15 มม., สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับ วัสดุ บาง 15 มม1.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้:ความหนา(มิลลิเมตร) 6 ระบบระบายอากาศ ด้าน ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.8 ถึง 1.0
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.59 หมายเหตุ หินลับ ขายปลีก/แยกจำหน่าย ความเร็วรอบสูงสุดของหินลับ(เมตร / นาที) 4300