(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็น เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ทารกสำหรับ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน ที่มี เพลา ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา ที่มีมาตรการ กันสั่นสะเทือน และป้องกันความเย็น
· ความแม่นยำ ในการหนีออกจาก คอร์/แกน 0.03 มม. หรือน้อยกว่า
· น้ำหนักเบาและกะทัดรัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานลับคม/งานเจียรไน ในพื้นที่แคบ การตกแต่ง พื้นผิว ด้านในของท่อ ฯลฯ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภทปกติ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 6 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 18000 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 176 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.63 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.8 |
ทิศทางการ ระบบระบายอากาศ | ข้างหน้า | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | 1 / 4in | รหัสของทรัสโก้ | 771-2715 |
มวล(ก.) | 800 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FG-50H-2 ในชุด เครื่องเจียรลมแบบตรง (หินลับมีเพลา)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง