(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ออกแบบมาเพื่อทำงานที่ต้องการรอบหมุนเร็ว
· ปลอกหุ้มที่ออกแบบมาเป็นพิเศษช่วยลดการส่ายของแกนหลักอีกทั้งยังลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้
· ตัวเครื่องเป็นทรงหกเหลี่ยม ออกแบบมาให้พอดีมือ
· ตัวเครื่องเป็นเรซิ่น
[การใช้งาน]
· สำหรับแก้ไขการเชื่อมจุดและลบคม
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ประเภทปกติ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 6 | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 22000 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 189 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.5 |
ทิศทางไอเสีย | ด้านหน้า | รหัสของทรัสโก้ | 336-6723 | สายยาง เต้าเสียบ | Rc1/4 |
มวล(ก.) | 500 | เครื่องมือ ปลาย | หินเจียร | หน่วยคำสั่งเดียว | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RG-38CA ในชุด เครื่องเจียรคอตรง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง