(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน ลมนี้ใช้ทั่วโลกเป็น ดอกสว่าน การผลิตสำหรับเครื่องบินและอุตสาหกรรมทั่วไป
· ลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้ ดูแลรักษาง่าย
· การออกแบบ โดยละเอียดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้
· มีที่ มือจับ ด้านข้าง คุณสามารถทำงาน การขัดเงา อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับเครื่องบินและอุตสาหกรรมทั่วไป
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ดอกสว่าน | ความจุ หัวจับ(มิลลิเมตร) | 13 | ความจุการขุดเจาะ(มิลลิเมตร) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.63 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที -1) | 600 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 700 |
สายยาง เต้าเสียบ | NPT1/4 | ระบบระบายอากาศ | ลง | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 222 |
มวล(กิโลกรัม) | 1.5 | มุม เสียบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | 8 มม | แรงบิดขันแน่น(นิวตันเมตร) | 1.13 ถึง 30.5 |
รหัสของทรัสโก้ | 762-5201 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7AQST8 ในชุด ดอกสว่าน การผลิตอากาศ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง