1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แม็กซ์ ไขควงอิมแพค ลม

MAX AIR IMPACT DRIVER

แม็กซ์ ไขควงอิมแพค ลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,867.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไขควงอิมแพค อากาศที่ช่วยลดการสูญเสียในการทำงานโดยการขันให้แน่นและเชื่อถือได้
·ลดผลกระทบเล็กน้อย
·ติดตั้ง ก้านโยก บังคับเค้นความเร็วตัวแปร 2 ขั้น (ทริกเกอร์)
·มีตัว ตัวปรับแรงดันลม ปรับ อัตราเร็วในการหมุน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขัน สกรู และ โบลท์

รหัสสินค้า
AT-ID6P1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 24,867.58

MAX AIR IMPACT DRIVER 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความจุของ สกรู(มิลลิเมตร) 3.5-6.0 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต(มิลลิเมตร) 6.35 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.49 ถึง 0.78
แรงบิดขันแน่น(น·ม) 40 จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) 7800 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.28
ระบบระบายอากาศ ด้านหลัง ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 150 หมายเหตุ แรงบิดในการขันเป็นค่ามาตรฐานค่าแรงบิดจะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไข
JAN Code 4902870720629 รหัสของทรัสโก้ 474-3229 เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู ความจุ ( สกรู ช่างไม้)(มิลลิเมตร) φ3.5ถึง 6
ความจุ สกรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ( โบลท์ ช่างไม้)(φ) M5 ถึง M12 สายยาง เต้าเสียบ RC1 / 4 เสริม ระบบระบายอากาศ:ตัวแปรด้านหลัง 360 ° ตะขอ ความกว้างตัวแปร (PAT.P)
อุปกรณ์เสริม บิต + เบอร์ 2 x 65 มม. พร้อมแม่เหล็กบิต + เบอร์ 2 x 150 มม. พร้อมแม่เหล็กน้ำมันค้อน (ISO VG32) น้ำมันเครื่อง (ISO VG10) ประแจหกเหลี่ยม (5132) มวล(กิโลกรัม) 1