(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การลดน้ำหนักทำได้โดยใช้ตัวเรือนแบบผสมสำหรับร่างกาย
·เป็นแบบ ขนาดเล็ก มีความยาวรวมสั้นซึ่งถือได้ง่าย
·ติดตั้ง กลไก ตัวปรับแรงดันลม ที่สามารถปรับความเร็วในการหมุนได้
·ความเร็วในการหมุนสามารถปรับได้อย่างละเอียดตามระดับที่ดึงคันเร่ง
·ปรับปรุง ความทนทาน ของ เฟืองวงล้อ ให้ดีขึ้นด้วย กลไก ความทนทานคู่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการทำงานในพื้นที่ทำงานแคบ
เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขนาดสกรูที่รองรับ(φ / mm) | 10 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 ถึง 0.7 | มุม ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 40 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 250 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.32 |
ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง | พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง สายยาง | PT1 / 4 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 166 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ สายยาง ลมที่ใช้(มิลลิเมตร) | 6.5 ขึ้นไป | JAN Code | 4989433613338 | รหัสของทรัสโก้ | 485-1013 |
มวล(ก.) | 500 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JAR331 ในชุด ประแจขันฟรี แอร์ขนาดเล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง