(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กลไก ค้อนคู่รูปทรงพิเศษช่วยให้ ค้อน 2 ตัวส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย จาก มอเตอร์ ไปยังทั่งโดยไม่สูญเสีย
·ทำให้เกิดผลกระทบที่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงทั้ง ความทนทาน และ แรงบิด อย่างมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตั้งแต่สายการประกอบรถยนต์ไปจนถึงการประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเบาและการซ่อมเครื่องจักร อุตสาหกรรม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
MI-16M |
MI-17 |
MI-20PG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิดขันแน่น (น·ม) | มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม (φ / mm) | จำนวนรอบ (รอบต่อนาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | ไอเสีย | ID สายยาง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,629.87 | TKH AIR IMPACT WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 330 | 12.7 | 16 | 7200 | PT1 / 4 | 0.6 | ลง | φ8.5มม | 170 | 4562185600360 | 486-3411 | 1.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,933.06 | AIR IMPACT WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 540 | 12.7 | 16 | 6500 | PT1 / 4 | 0.74 | ด้านหน้า | φ9.5มม | 175 | 4562185600384 | 486-3429 | 2.4 | 1 หน่วย | ||
฿ 28,795.74 | TKH AIR IMPACT WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 980 | 19 | 22 | 5000 | PT3 / 8 | 1.1 | ลง | φ9.5มม | 220 | 4562185600407 | 486-3437 | 3.9 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทค้อน | คู่ | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.59 | หมายเหตุ | แรงบิดในการขันแน่นเป็นค่ามาตรฐาน ค่าแรงบิดเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไข |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง