1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดเหล็กสำหรับใช้กับท่อ Medi Bender®

DKO PIPE BENDERS MIXERS

เครื่องตัดเหล็กสำหรับใช้กับท่อ Medi Bender®
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 343,111.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องจักรที่จับง่าย สามารถงอเหล็ก สแตนเลส ทองแดง และท่อชนิดอื่นๆ ได้โดยไม่เสียรูป
· รัศมีการโค้งงอต่ำสุดเป็นสองเท่าของท่อ และสามารถตั้งมุมงอได้อิสระสูงสุดถึง 180 องศา
· การออกแบบที่กะทัดรัดทำให้งอท่อเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ได้
· เปลี่ยนจิ๊กได้ง่าย
[การใช้งาน]
· ฮาร์ดแวร์ก่อสร้างและการเดินท่อไฮดรอลิก

รหัสสินค้า
ART070L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 343,111.96

DKO PIPE BENDERS MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ดัด ท่อเหล็ก ไฮดรอลิก เอาต์พุต(กิโลนิวตัน) 0.9 พาวเวอร์ซัพพลาย(ก) 1 เฟส 100
การตั้งค่า มุม ดิจิทัล ท่อเหล็ก กลึงได้ ทองแดง / อะลูมิเนียม / เหล็กกล้า / สเตนเลส ความเร็วในการหมุน(รอบต่อนาที) 3
รหัสของทรัสโก้ 461-5204 กว้าง x ลึก x สูง(มิลลิเมตร) 250 × 460 × 340 มวล(ก.) 25000
ความยาว สายพาวเวอร์(ม.) 2 ชื่อ ผลิตภัณฑ์ El-Colina medibender ART070L ความสามารถในการดัดสูงสุด ท่อเหล็ก(มิลลิเมตร) φ34 × 2.5
ความสามารถในการดัดสูงสุด ท่อเหล็ก สเตนเลส(มิลลิเมตร) φ28 × 1.5 ความสามารถในการดัดสูงสุด ท่อเหล็ก ทองแดง/ อะลูมิเนียม(มิลลิเมตร) φ42 × 1.5 ความสามารถในการดัดสูงสุด เหล็กกล้า(มิลลิเมตร) φ20

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ART070L ในชุด เครื่องตัดเหล็กสำหรับใช้กับท่อ Medi Bender®