1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิป IC เลื่อย สำหรับเครื่องตัดใบหน้า

DI01 CORDLESS BAR CUTTER

ชิป IC เลื่อย สำหรับเครื่องตัดใบหน้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,979.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับตัด วัสดุ งานโลหะ ทั่วไป
[คุณสมบัติ]
สำหรับ คัตเตอร์ ปาดหน้าที่สามารถตัดช่องใน เม็ดมีด มีดและแท่งเสริมโครงที่ขอบหรือใกล้กับ พื้น

รหัสสินค้า
ZC-1100Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน่วยสั่งซื้อ

฿ 1,979.33

DI01 CORDLESS BAR CUTTER 1 ชิ้น 6 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน บาร์เหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1.6
รุ่น รองรับการใช้งาน SDF-19BO รหัสของทรัสโก้ 764-1117 มวล(ก.) 70
หน่วยสั่งซื้อ 1 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZC-1100Y ในชุด ชิป IC เลื่อย สำหรับเครื่องตัดใบหน้า