(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมเมื่อตัด สลักเกลียว เกลียว เต็ม สเตนเลส W1 / 2 "และ M12 มม.
·ใบมีดสำรองเป็นประเภทการล็อคแบบเดี่ยวโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ
·หลังจากตัดแล้ว น๊อตตัวเมีย จะผ่าน สกรู ที่ปลายทั้งสองข้าง
·ใบมีดสำรองใช้ได้กับทุกขนาด:W3 / 8 ถึง W1 / 2 / M10 ถึง M12
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัดเหล็กเส้นเต็ม เกลียว
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกลียวตลอด คัตเตอร์ | ประสิทธิภาพการตัด(มิลลิเมตร) | Max W1 / 2 M12 สเตนเลส เกลียว อย่างเต็มที่ | วิธี | ประเภทไดรฟ์ไฟฟ้า ไฮดรอลิก โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4562120270924 | รหัสของทรัสโก้ | 493-4334 | มวล(ก.) | 4900 |
คลองเลื่อย เนื้อหาและ อุปกรณ์เสริม | ● ใบมีดลบคม เปลี่ยน (W3 / 8) ● แบตเตอรี่แพ็ค (HITACHI BSL1830) ● เครื่องชาร์จ (HITACHI UC18YSL3) | เวลาตัด | 2.5 วินาที | เวลาในการชาร์จ | ประมาณ 22 นาที |
หน่วยสั่งซื้อ | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DW-408B ในชุด เครื่องตัด เกลียว แบบเต็มแบบชาร์จใหม่ได้ (18 V)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง