(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ มอเตอร์ ทรงพลังและขับเคลื่อนด้วยอากาศเพื่อการตัดที่ปราศจากปัญหา
·มีผลภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรงและต่อเนื่อง
·อุปกรณ์ตัดเสียงรบกวน แบบฝัง ตัวช่วยให้มั่นใจได้ถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย
· ใบมีดลบคม คาร์ไบด์ ช่วยให้สามารถตัดเส้นใยพิเศษเช่นเส้นใยอะรามิด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ความแข็ง ใบมีดลบคม:HV 1,300 หรือสูงกว่า
·จำนวนรอบ:4,000 รอบต่อนาที (4.5 ความดันลม)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มีดคัตเตอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลางมีด | 50 มม | วัสดุ | ใบมีดลบคม: ใบมีดลบคม คาร์ไบด์ แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.45 | ปริมาณการใช้อากาศ (m3 / นาที) | 0.45 mpa | สายยาง เต้าเสียบ | RC3/8 |
หมายเหตุ | เครื่องจักร นี้ใช้ ความดันลม 4.5 กิโลกรัม / ซม. 2 และสามารถใช้ ปั๊มลม สองตัวที่ให้กำลัง 3 แรงม้า วางนิ้วและ สายไฟ ห่างจากมีดในระหว่างการใช้งาน ถอดปลั๊ก สายพาวเวอร์ ครั้งเมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์หรือเมื่อเคลื่อนย้ายออกจากอุปกรณ์ เก็บให้พ้นมือเด็ก | JAN Code | 4965280851031 | รหัสของทรัสโก้ | 480-7626 |
สเปค | สารอินทรีย์ตัดไฟเบอร์ซูเปอร์ตัดใยแก้วตัด คาร์บอน ไฟเบอร์ | มวล(ก.) | 900 | คลองเลื่อย เนื้อหาและ อุปกรณ์เสริม | น้ำมัน จาระบี ประแจ 3 มม. ใบมีดลบคม เปลี่ยน (CH50) |
หน่วยสั่งซื้อ | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PC1062CH ในชุด เครื่องตัดมินิเจ็ท
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง