1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดท่อบีเวอร์ใบเลื่อยสำหรับเปลี่ยน

ASD SMALL CUTTING MACHINES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,384.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก เลื่อย ชิป IC นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใช้กับ Beaver เลื่อย จึงสร้างประกายไฟและฝุ่นเพียงเล็กน้อยทำให้ปลอดภัย
·ภาพตัดขวางที่สวยงามปราศจากการแผดเผาหรือเสี้ยน

รหัสสินค้า
EX7010497
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,384.76

ASD SMALL CUTTING MACHINES 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ประเภทรายละเอียด เซอร์เม็ต เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 165
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 62 รหัสของทรัสโก้ 496-1218 มวล(ก.) 235
วัสดุ ตัดที่ใช้บังคับ ท่อเหล็ก, ท่อเหล็กที่มีเส้น, ท่อสแตนเลส, ท่อทองแดง, ท่อพลาสติก, ฯลฯ รุ่น รองรับการใช้งาน EX280E, EX360E คุณสมบัติ ประเภทบริการที่ยาวนานด้วยคุณภาพการตัดที่โดดเด่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX7010497 ในชุด เครื่องตัดท่อบีเวอร์ใบเลื่อยสำหรับเปลี่ยน