1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัตเตอร์ตัดท่อ Beaver เลื่อย P400

PIPE CUTTING MACHINE

คัตเตอร์ตัดท่อ Beaver เลื่อย P400
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 78,697.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดท่อพลาสติกขนาดใหญ่ที่ติดตั้งใหม่
·หากมีการใช้ใบมีดทดแทนที่จำหน่ายแยกต่างหากการตัดและการลบมุมสามารถทำได้ในเวลาเดียวกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัด ท่อพลาสติก สำหรับติดตั้งใหม่

รหัสสินค้า
EX400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 78,697.55

PIPE CUTTING MACHINE 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ คัตเตอร์ตัดท่อ พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 10 จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรีสูงสุด(รอบต่อนาที) 4000
การใช้พลังงาน(W) 1010 ความยาวสายไฟ(ม.) 3 ประสิทธิภาพการตัด 100 ถึง 400 มม
ความหนาสูงสุด(มิลลิเมตร) การตัด 25 การตัด / การลบคม 22 ลบคมประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) มุม 15 ° / ความกว้าง 30 มม. (สูงสุด) * จำเป็นต้องเปลี่ยน ใบมีดลบคม การใช้ประโยชน์(%) 25
พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC รหัสของทรัสโก้ 759-7029 มวล(ก.) 6600
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 360 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 250 ความสูง(มิลลิเมตร) 215
อุปกรณ์เสริม ช่องคลอด คาร์ไบด์ เลื่อย B150 (EX7010489), อุปกรณ์รองรับท่อ S × 2, L × 1, แว่นตาป้องกัน, กระเป๋าผู้ให้บริการ ชิป IC ใช้บังคับ เลื่อย คาร์ไบด์ B150 (EX7010489) คุณสมบัติ ·เหมาะสำหรับการตัดท่อพลาสติกขนาดใหญ่ที่เพิ่งติดตั้งใหม่ ·หากใช้ใบมีดทดแทนที่ขายแยกต่างหากการประมวลผลการตัดและการลบคมสามารถทำได้ในเวลาเดียวกัน