1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องจักร งานตัด ความเร็วสูง

MKT CUTTING SAW

เครื่องจักร งานตัด ความเร็วสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,173.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ติดตั้ง มอเตอร์ พร้อมเบรค
·โครงสร้าง ฉนวนกันความร้อน คู่
· ฐานรอง/แผ่นรอง เหล็กกล้า น้ำหนักเบา และแข็งแรง
·มาพร้อมกับ ปากกาจับชิ้นงาน วันทัชล็อค

รหัสสินค้า
MGC355B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,173.97

MKT CUTTING SAW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องตัด ขนาดเล็ก เลื่อย ปลาย ใช้งาน ได้:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 355 เลื่อย ปลาย ใช้งาน ได้:เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 25.4
เลื่อย ปลาย ใช้งาน ได้:ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 4.0 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 การใช้พลังงาน(W) 1440
ความยาวสายไฟ(ม.) 3.5 รหัสของทรัสโก้ 491-6875 มวล(ก.) 15000
ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า(ขั้นต่ำ -1) 3800 ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 570 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 290
ความสูง(มิลลิเมตร) 590 สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย: แปรง คาร์บอน 100 V AC: CB1017, หิน งานลับคม/งานเจียรไน (มม.): 355 × 4.0 × 25.4, ความสามารถในการตัด: บล็อค (90 °) W100 x H100 มม. ท่อเหล็ก มุม (45 °) W70 x H70 มม. วัสดุ แบบกลม (90 °) φ115มม. วัสดุ แบบกลม (45 °) φ70มม. คลองเลื่อย อุปกรณ์เสริม เนื้อหา ออฟเซ็ท ประแจ (17 มิลลิเมตร) ล้อ
คุณสมบัติ ·ติดตั้ง มอเตอร์ พร้อมเบรก ·โครงสร้าง แบบมีฉนวน สองเท่า · ฐานรอง/แผ่นรอง เหล็กกล้า น้ำหนักเบา และเหนียว ·พร้อมกับล็อคการกระทำเดียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGC355B ในชุด เครื่องจักร งานตัด ความเร็วสูง