(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- รุ่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงที่สามารถตัดได้อย่างทรงพลัง
·ด้วยการใช้ รางไกด์ เฉพาะของ FESTOOL การตัดแบบ แบบตรง สามารถทำได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย
·เนื่องจากเป็นการ การออกแบบ ชาญฉลาดจึงสามารถตัดได้ที่ 12 มม. จากผนัง
·สามารถ คลองเลื่อย ตัด มุม ได้ตั้งแต่ -1 °ถึง 47 °
·สามารถตัดได้อย่างหมดจดด้วยสปรินเตอร์การ์ดและ ฟังก์ชั่น เก็บฝุ่นสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัด ไม้ และ แผ่นเหล็กกล้า อ่อน
การใช้งาน | สำหรับงานเหล็กและงานช่างไม้ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เลื่อยวงเดือน | ความลึกของการตัด (90 °)(มิลลิเมตร) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน(W) | 1,200 | ความลึกของการตัด (45 °)(มิลลิเมตร) | 43 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(min⁻¹) | 5,200 |
ชิป IC เลื่อย: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x เส้นผ่านศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 160 × 20 | พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC | ความยาวสายไฟ | 4 ม |
มวล(ก.) | 4,500 | JAN Code | 4014549171646 | รหัสของทรัสโก้ | 760-2715 |
ปริมาณ | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 561554 ในชุด เลื่อยวงเดือน TS 55 REQ UK
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง