(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สเตนเลส ล
·สำหรับ การขัดเงา และ งานลับคม/งานเจียรไน ของ แม่พิมพ์ การหล่อ และงานหล่อ
ขนาด สายพาน (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 100 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที¹) | 7000 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สายพาน (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 260 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 5.5 | การใช้พลังงาน(W) | 550 |
ขนาด ล้อ(มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 | JAN Code | 4562137343673 | รหัสของทรัสโก้ | 756-5810 |
มวล(ก.) | 2550 | อุปกรณ์เสริม | ·สายพาน HL หยาบ·สายพานขัด Z80 ·สายพานขัด WA180 ·คู่มือการขัด·ประแจตัว L (ขนาดใหญ่และเล็ก) | หน่วยสั่งซื้อ | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง