(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วย ฟังก์ชั่น ท่อนำเข้า และไอเสียสามารถทำงานได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่อง เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา ผนังและ พื้น
·การตัดหินปูพื้น แผ่นเพลท เรียบขอบหินแกรนิตอิฐอิฐดินเหนียวบล็อก อินเตอร์ล็อคกิ้ง (ILB) และ วัสดุ หินอื่น ๆ
จำนวนรอบการหมุน(min⁻¹) | 9000 | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | AC100 | กระแสไฟฟ้า(ก) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน(W) | 660 | ขนาด(มิลลิเมตร) | 445 × 230 × 250 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.5 |
JAN Code | 4997581240146 | รหัสของทรัสโก้ | 471-8909 | สเปค | ด้วย ฝาครอบ เพชรφ125มม |
มวล(ก.) | 5200 | อุปกรณ์เสริม | · กระดาษ แพ็ค x 3 ผ้าใบแลพแผ่นชีต (14694373) ·ถุง ตาข่าย ·ถ้วยเพชร· เคส | หน่วยสั่งซื้อ | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-125PM-D ในชุด เครื่องขัดเงา เครื่องขัดกระดาษทราย ขัดเงา Escargot (ø 125) ชนิดถ้วยเพชร
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง