(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·บรรลุ กระบวนการแปรรูป ลบมุมที่เหมาะสมที่สุด
· เม็ดมีด มีด คาร์ไบด์ 4 ด้านเพื่อการประหยัด
·ประเภทนี้ส่วนใหญ่ใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก
พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | AC100 (50/60 hz) | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(min⁻¹) | 12700 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟ(ม.) | 4 | การใช้พลังงาน(W) | 900 | ประสิทธิภาพการ การทําแชมเฟอร์ | สเตนเลส 0.3C, 2R / 3R / 4R เหล็กละมุน 0.7C, 2R / 3R / 4R |
JAN Code | 4992338473778 | รหัสของทรัสโก้ | 491-6972 | มวล(ก.) | 3900 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง