(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ระบบไฟฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์และช่องอากาศระบายความร้อนช่วยป้องกันการเกิดความร้อนทำให้ใช้งานได้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน
·ใช้งานได้แม้ในส่วนของเครื่องบินและการแปรรูป วัสดุ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องตัด อัลตร้าโซนิค | เครื่องวัดความถี่ สั่น(เฮิร์ทซ์) | 40 | อินพุตออส ออสซิลเลเตอร์ (50/60 เฮิร์ตซ์)(V) | AC200 |
---|---|---|---|---|---|
ออสซิลเลเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 1.5 | น้ำหนักตัว ออสซิลเลเตอร์(กิโลกรัม) | 4.6 | ความยาวสายหู(ม.) | 5 |
การใช้พลังงาน(VA) | 300 | มวล(กก. / คลองเลื่อย) | 5.0 | รหัสของทรัสโก้ | 760-6508 |
เอาต์พุต สูงสุด(W) | 100 | ขนาดของออส ออสซิลเลเตอร์(มิลลิเมตร) | W230 x D232 x H144mm | การ ปรับ เครื่องวัดความถี่ | ประเภทการติดตามอัตโนมัติ |
พาวเวอร์ซัพพลาย | กระแสไฟฟ้า 1 เฟส 200 V 50/60 Hz | องค์ประกอบ แบบสั่น | ออสซิลเลเตอร์ ไฟฟ้า PZT | วัสดุ | ไททาเนียม อัลลอย (ส่วน ป้องกันลื่นหลุด ใบมีดลบคม), เคส เรือน: SUS303 |
อุปกรณ์เสริม | ใบมีดลบคม ปลั๊ก การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องจักร อัตโนมัติ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SF-653.HP-653 ในชุด เครื่องตัดอัลตร้าโซนิค SF-653
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง