1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดอัลตร้าโซนิค SF-30

ULTRASONIC CUTTER

เครื่องตัดอัลตร้าโซนิค SF-30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 143,270.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ซึ่งเน้นความสามารถในการทำงาน
· นำมาใช้งานได้แม้กับชิ้นส่วนของเครื่องบินและการแปรรูป วัสดุ

คุณสมบัติ

●น้ำหนักเบา และง่ายต่อการถือ ผลิตภัณฑ์ ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นประโยชน์
●ยังใช้ในฉากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ของ วัสดุ อากาศยาน

สเปค

●เครื่องวัดความถี่ สั่น (khz): 40
●อินพุตออส ออสซิลเลเตอร์ (V) 50/60 Hz:AC100
●ออสซิลเลเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า (A): 1
●น้ำหนักออส ออสซิลเลเตอร์ (กก.): 1.5
●ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (VA): 100
●ความยาวสายหู (m): 4.0
●SPQ (คลองเลื่อย): 1
●เอาต์พุต สูงสุด:45W
●ขนาดของออส ออสซิลเลเตอร์:W170 x D180 x H78mm
●การ ปรับ เครื่องวัดความถี่:ประเภทการติดตามอัตโนมัติ
●อุปกรณ์แหล่งจ่าย:กระแสไฟฟ้า 1 เฟส 100 V 50/60 Hz
●การ ปรับ เอาต์พุต:สองขั้นตอน
●ขนาด อุปกรณ์สั่นสะเทือนระบบลม:Φ10 / 18.5 / Φ28 x L140mm
●องค์ประกอบ แบบสั่น:PZT electr

วัสดุ

●โลหะผสม ไททาเนียม (ส่วน ป้องกันลื่นหลุด ใบมีดลบคม ) 
●เคส:DuraconR

อุปกรณ์เสริม

●ใบมีดลบคม เปลี่ยน 
●สายพาวเวอร์ 
●เครื่องมือ ขัน ใบมีดลบคม

คำเตือน

●ไม่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้
รหัสสินค้า
SF-30.HP-660
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 143,270.00

ULTRASONIC CUTTER 1 ชิ้น 35 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องตัด อัลตร้าโซนิค เครื่องวัดความถี่ สั่น(เฮิร์ทซ์) 40 อินพุตออส ออสซิลเลเตอร์ (50/60 เฮิร์ตซ์)(V) AC100
ออสซิลเลเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 1 น้ำหนักตัว ออสซิลเลเตอร์(กิโลกรัม) 1.5 ความยาวสายหู(ม.) 4
การใช้พลังงาน(VA) 100 มวล(กก. / คลองเลื่อย) 1.7 รหัสของทรัสโก้ 760-6460
เอาต์พุต สูงสุด(W) 45 ขนาดของออส ออสซิลเลเตอร์(มิลลิเมตร) W170 x D180 x H78mm การ ปรับ เครื่องวัดความถี่ ประเภทการติดตามอัตโนมัติ
พาวเวอร์ซัพพลาย กระแสไฟฟ้า 1 เฟส 100 V 50/60 Hz องค์ประกอบ แบบสั่น ออสซิลเลเตอร์ ไฟฟ้า PZT วัสดุ ไททาเนียม อัลลอย (ส่วน ป้องกันลื่นหลุด ใบมีดลบคม), เคส เรือน: Duracon ®
อุปกรณ์เสริม ใบมีดลบคม สายพาวเวอร์ เครื่องมือ ขัน ใบมีดลบคม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SF-30.HP-660 ในชุด เครื่องตัดอัลตร้าโซนิค SF-30