1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แผ่นดิสก์ เฟลท์ ( กาว ด้านหลัง)【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แผ่นดิสก์ เฟลท์ ( กาว ด้านหลัง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 416.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการ การขัดเงา โดยใช้สารประกอบต่างๆ
·ประเภทนุ่ม

รหัสสินค้า
64331
64332
64333
64335
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนา
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ปริมาณ

฿ 515.45

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 1477-36161 แพ็ค (20 ชิ้น)

฿ 889.98

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 1477-36241 แพ็ค (20 ชิ้น)

฿ 1,067.31

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 1477-36321 แพ็ค (20 ชิ้น)

฿ 416.00

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

21 วัน 2477-36411 แพ็ค (20 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์/ อื่น ๆ ปริมาณ 1 แพ็ค (20 ชิ้น)