1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เปลือกบ๊อบ เฟลท์ สีเหลือง (WA [อลูมินา] ชุบชนิด)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS

เปลือกบ๊อบ เฟลท์ สีเหลือง (WA [อลูมินา] ชุบชนิด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,167.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·บ็อบ เฟลท์ คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ดีกับสารกัดกร่อน

รหัสสินค้า
53414
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณ

฿ 2,167.81

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1 ถุง (10 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา วัสดุ หนัง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 6
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 15 เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 ชนิด เปลือก (อ่อน)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 30,000 ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 50 รหัสของทรัสโก้ 477-0251
ปริมาณ 1 ถุง (10 ชิ้น)