1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท ล้อ เฟลท์【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ประเภท ล้อ เฟลท์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 690.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·บ็อบ เฟลท์ คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ดีกับสารกัดกร่อน

รหัสสินค้า
53903
53904
53907
53917
53921
53927
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ชนิด อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
รหัสของทรัสโก้ มวล ปริมาณ

฿ 690.23

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 2221.3ยาก18,000477-057981 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 702.38

ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 2231.3ยาก18,000477-058781 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 933.55

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 2253ยาก18,000477-059591 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 907.60

ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 2253อ่อนนุ่ม18,000477-060991 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 690.54

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 2531.3ยาก20,000477-0617101 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 1,154.04

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 2553อ่อนนุ่ม18,000477-0625131 แพ็ค (10 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา วัสดุ หนัง ปริมาณ 1 แพ็ค (10 ชิ้น)