1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ป่านป่านศรนารายณ์【3-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ป่านป่านศรนารายณ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,843.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ผมบ๊อบแข็งเย็บเข้ากับ วัสดุ ชั้นนอก
·เหมาะสำหรับการ การขัดเงา สเตนเลส อะลูมิเนียม ทองแดงผสม เป็นต้นใช้ร่วมกับ สารขัดถู
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้ร่วมกับสารกัดกร่อนสำหรับการ การขัดเงา สเตนเลส อะลูมิเนียม ทองแดงผสม เป็นต้น

รหัสสินค้า
53807
53810
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ปริมาณ

฿ 1,843.50

NNI SHANK MOUNTED FELT WHEELS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 255315,00045477-05441 แพ็ค (5 ชิ้น)

฿ 2,349.02

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 3021610,00062477-05521 แพ็ค (3 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา วัสดุ หนัง ชนิด ป่านป่านศรนารายณ์