(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แปรงขนธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นและยืดหยุ่นดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
50255 |
50256 |
50257 |
50265 |
50317 |
50322 |
50325 |
50326 |
50335 |
50341 |
50345 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | รหัสของทรัสโก้ | วัสดุ ขน | มวล (ก.) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,510.50 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3 | 13 | 8 | 53 | 15,000 | 476-8990 | หมู | 46 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,881.62 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3 | 20 | 10 | 50 | 10,000 | 476-9007 | หมู | 26 | 1 แพ็ค (3 ชิ้น) | ||
฿ 2,015.80 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3 | 25 | 15 | 57 | 7,000 | 476-9015 | หมู | 42 | 1 แพ็ค (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,682.16 | NNI SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3 | 13 | 8 | 53 | 15,000 | 476-9031 | หมู | 46 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,653.75 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3 | 8 | 12 | 58 | 15,000 | 476-9058 | หมู | 43 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,171.32 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 2.34 | 5 | 8 | 52 | 16,000 | 476-9066 | หมู | 22 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,200.38 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3 | 5 | 5 | 49 | 25,000 | 476-9074 | หมู | 30 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,156.67 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3 | 5 | 8 | 52 | 16,000 | 476-9082 | หมู | 30 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,200.38 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3 | 5 | 8 | 52 | 16,000 | 476-9091 | ม้า | 30 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,200.51 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 2.34 | 5 | 8 | 52 | 8,000 | 476-9104 | แพะ | วันที่ 31 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,152.24 | NNI SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3 | 5 | 8 | 52 | 8,000 | 476-9112 | แพะ | วันที่ 31 | 1 PK (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงประเภทคัพ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง