(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แปรงขนธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นและยืดหยุ่นดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
50116 |
50136 |
50174 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | รหัสของทรัสโก้ | วัสดุ ขน | มวล (ก.) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,654.30 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 25 | 4 | 47 | 15,000 | 476-8949 | หมู | 47 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,654.30 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 25 | 4 | 47 | 15,000 | 476-8965 | หมู | 47 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,348.11 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 23 | 1 | 45 | 18,000 | 476-8973 | แพะ | 39 | 1 PK (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงลวดกลม | ปริมาณ | 1 PK (10 ชิ้น) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง