(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง เกลียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตกแต่งอย่างมาก
รหัสสินค้า |
---|
47001 |
47002 |
47003 |
47004 |
47011 |
47024 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | รหัสของทรัสโก้ | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,681.33 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 1.6 | 14.3 | 30,000 | 476-7543 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,681.33 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 220 | 1.6 | 14.3 | 30,000 | 476-7551 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,681.33 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 400 | 1.6 | 14.3 | 30,000 | 476-7560 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,681.33 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 800 | 1.6 | 14.3 | 30,000 | 476-7578 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,393.16 | NNI RUBBER BONDED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 80 | 1.6 | 19 | 30,000 | 476-7586 | 1 PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,077.63 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 3.2 | 25.4 | 25,000 | 476-7616 | 1 PK (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ปริมาณ | 1 PK (10 ชิ้น) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง